Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°C / мм / кг

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
DIK150x32-Ø8

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.26 дюйм
Отверстие под ось
0.31 дюйм
Длина втулки
1.42 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
220 фунт
 
Щелкните здесь!
ETZ150x76-Ø100



Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
2.99 дюйм
Отверстие под ось
3.94 дюйм
Длина втулки
2.99 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
2095 фунт
 
Щелкните здесь!
FTP150x50-Ø20 NL50

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.79 дюйм
Длина втулки
1.97 дюйм
 
Щелкните здесь!
FTP150x50-Ø20 NL50

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.79 дюйм
Длина втулки
1.97 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1545 фунт
 
Щелкните здесь!
FTP150x50-Ø20 NL60

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.79 дюйм
Длина втулки
2.36 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1545 фунт
 
Щелкните здесь!
FTP150x50-Ø25 NL60

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.98 дюйм
Длина втулки
2.36 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1545 фунт
 
Щелкните здесь!
FTP150x60-Ø20 NL60

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
2.36 дюйм
Отверстие под ось
0.79 дюйм
Длина втулки
2.36 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1765 фунт
 
Щелкните здесь!
FTP150x60-Ø25 NL60

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
2.36 дюйм
Отверстие под ось
0.98 дюйм
Длина втулки
2.36 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1765 фунт
 
Щелкните здесь!
FTX150x50-Ø12 NL65

Основание колеса литое из чугуна, Контактный слой: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник, герметизированный

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.47 дюйм
Длина втулки
2.56 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1545 фунт
 
Щелкните здесь!
ITP150x50-Ø20 flat

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.79 дюйм
Длина втулки
2.36 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1435 фунт
 
Щелкните здесь!
ITP150x50-Ø20-SH80A

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.79 дюйм
Длина втулки
2.36 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1100 фунт
 
Щелкните здесь!
ITP150x50-Ø25 flat

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.98 дюйм
Длина втулки
2.36 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1435 фунт
 
Щелкните здесь!
ITP150x50-Ø25-SH80A

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Отверстие под ось
0.98 дюйм
Длина втулки
2.36 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
1100 фунт
 
Щелкните здесь!
JFX150x32-Ø8

Центр колеса из цинкового сплава, Протектор: эластичная резина, не оставляющая пятен, вулканизированная, с защитой резьбы, точный шариковый подшипник, герметизировано

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.26 дюйм
Отверстие под ось
0.31 дюйм
Длина втулки
1.40 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
330 фунт
 
Щелкните здесь!
JYX150x32-Ø8

Центр колеса из цинкового сплава, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, вулканизированная, с защитой резьбы, точный шариковый подшипник, герметизировано

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.26 дюйм
Отверстие под ось
0.31 дюйм
Длина втулки
1.40 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
330 фунт
 
Щелкните здесь!
PJP150x30-Ø8 MC

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.18 дюйм
Отверстие под ось
0.31 дюйм
Длина втулки
1.42 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
130 фунт
 
Щелкните здесь!
PJP150x32-Ø8

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.26 дюйм
Отверстие под ось
0.31 дюйм
Длина втулки
1.44 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
220 фунт
 
Щелкните здесь!
PNP150x30-Ø8

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: Полиуретан, вспененный, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.18 дюйм
Отверстие под ось
0.31 дюйм
Длина втулки
1.34 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
165 фунт
 
Щелкните здесь!
RK.FTP150x50-Ø52x15,1 NL50

Центр колеса из чугуна, Протектор: полиуретан, литье, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.97 дюйм
Длина втулки
1.97 дюйм
 
Щелкните здесь!
UAP150x32-Ø8

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.26 дюйм
Отверстие под ось
0.31 дюйм
Длина втулки
1.44 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
355 фунт
 
Щелкните здесь!
XSX150x32-Ø8

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано

Диаметр колеса
5.91 дюйм
Ширина шины
1.26 дюйм
Отверстие под ось
0.31 дюйм
Длина втулки
1.44 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
355 фунт