Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°C / мм / кг

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3476PVR125P69-Q1-11

Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , крепежная панель с интегрированным центральным фиксатором

Совет:
Педаль тормоза прикреплена к крепежной панели. Шарнирный механизм является независимым от пластины крепления. Поэтому педаль тормоза находится в одном положении.

Диаметр колеса
4.92 дюйм
Ширина шины
1.46 дюйм
Размер панели
5.39 x 4.13 дюйм
Смещение
2.17 дюйм
Общая высота
6.34 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
220 фунт
 
Щелкните здесь!
3479UFR125P70-Q1-11

Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, роликовый подшипник

Диаметр колеса
4.92 дюйм
Ширина шины
1.57 дюйм
Размер панели
4.13 x 3.35 дюйм
Смещение
1.57 дюйм
Общая высота
6.10 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
550 фунт