Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°C / мм / кг

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3476PVO160P69-Q1-11

Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , крепежная панель с интегрированным центральным фиксатором

Совет:
Педаль тормоза прикреплена к крепежной панели. Шарнирный механизм является независимым от пластины крепления. Поэтому педаль тормоза находится в одном положении.

Диаметр колеса
6.3 дюйм
Ширина шины
1.57 дюйм
Размер панели
5.39 x 4.13 дюйм
Смещение
2.17 дюйм
Общая высота
7.87 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
300 фунт
 
Щелкните здесь!
3476UFP160P67

Поворотный ролик с центральным фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, точный шарикоподшипник, крепежная панель с интегрированным центральным фиксатором

Совет:
Педаль тормоза прикреплена к крепежной панели. Шарнирный механизм является независимым от пластины крепления. Поэтому педаль тормоза находится в одном положении.

Диаметр колеса
6.3 дюйм
Ширина шины
1.81 дюйм
Размер панели
5.39 x 4.13 дюйм
Смещение
2.17 дюйм
Общая высота
8.50 дюйм
Максимально допустимая нагрузка
660 фунт