Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5095PJC125R05-22x40 INOX
GALEA

Неповоротный ролик с тормозом колеса, кронштейн выполнен из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5095PJC125R05-28x40 INOX
GALEA

Неповоротный ролик с тормозом колеса, кронштейн выполнен из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5095PJH125R05-22x40
GALEA

Неповоротный ролик с тормозом колеса, кронштейн выполнен из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5095PJH125R05-28x40
GALEA

Неповоротный ролик с тормозом колеса, кронштейн выполнен из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5095PJM125R05-22x40 INOX
GALEA

Неповоротный ролик с тормозом колеса, кронштейн выполнен из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5095PJM125R05-28x40 INOX
GALEA

Неповоротный ролик с тормозом колеса, кронштейн выполнен из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5095PJP125R05-22x40
GALEA

Неповоротный ролик с тормозом колеса, кронштейн выполнен из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5095PJP125R05-28x40
GALEA

Неповоротный ролик с тормозом колеса, кронштейн выполнен из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5098PJC125R05-22x40 INOX
GALEA

Фиксированный ролик, корпус из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5098PJC125R05-28x40 INOX
GALEA

Фиксированный ролик, корпус из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5098PJH125R05-22x40
GALEA

Фиксированный ролик, корпус из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5098PJH125R05-28x40
GALEA

Фиксированный ролик, корпус из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5098PJM125R05-22x40 INOX
GALEA

Фиксированный ролик, корпус из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5098PJM125R05-28x40 INOX
GALEA

Фиксированный ролик, корпус из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5098PJP125R05-22x40
GALEA

Фиксированный ролик, корпус из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5098PJP125R05-28x40
GALEA

Фиксированный ролик, корпус из полиамида, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5328PJX125R05-18x62 INOX

Фиксированный ролик, Вилка и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, с интегрированной защитой резьбы, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, точный шарикоподшипник, герметизировано, соединение на прочной заглушке

все металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5328UAX125R05-18x62 INOX

Фиксированный ролик, Вилка и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, с интегрированной защитой резьбы, Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, шарикоподшипник, герметизировано , соединение на прочной заглушке

все металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5328XSX125R05-18x62

Фиксированный ролик, Вилка и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, с интегрированной защитой резьбы, Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, соединение на прочной заглушке

все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг