Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5077PJC125P60-90x70 INOX
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, крепежная панель

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJH125P60-90x70
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJM125P60-90x70 INOX
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, крепежная панель

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJP125P60-90x70
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327PJP125P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
166 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327PJX125P51 INOX

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
95 x 70 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
166 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327UAP125P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
166 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327UAX125P51 INOX

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, шарикоподшипник, герметизировано , крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
95 x 70 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
166 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327XSX125P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
166 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327XSX125P51

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы.

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
95 x 70 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
166 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5377PJP125P50
LEVINA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
161 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5377PJP125P51
LEVINA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
95 x 70 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
165 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5377UAP125P50
LEVINA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
161 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5377UAP125P51
LEVINA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
95 x 70 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
165 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг