Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5077PJC125R05-22x40 INOX
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJC125R05-28x40 INOX
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJH125R05-22x40
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJH125R05-28x40
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJM125R05-22x40 INOX
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJM125R05-28x40 INOX
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJP125R05-22x40
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJP125R05-28x40
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327PJP125R05-28x45

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327PJX125R05-18x62 INOX

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, точный шарикоподшипник, герметизировано, соединение на прочной заглушке

все металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327UAP125R05-28x45

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327UAX125R05-18x62 INOX

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, шарикоподшипник, герметизировано , соединение на прочной заглушке

все металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327XSX125R05-18x62

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы.

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, соединение на прочной заглушке

все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327XSX125R05-28x45

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
162 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5377PJP125R05-28x45
LEVINA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
161 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5377UAP125R05-28x45
LEVINA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
38 мм
Общая высота
161 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг