Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5328PJP100P50

Фиксированный ролик, Вилка и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, с интегрированной защитой резьбы, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет , крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Общая высота
141 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5328UAP100P50

Фиксированный ролик, Вилка и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, с интегрированной защитой резьбы, Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет , крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Общая высота
141 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг