Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5077PJC100P60-90x70 INOX
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, крепежная панель

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJH100P60-90x70
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJM100P60-90x70 INOX
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, крепежная панель

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5077PJP100P60-90x70
GALEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327PJP100P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
141 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327UAP100P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
141 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5327XSX100P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
141 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5947UAP100P50
LINEA

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
82 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
119 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг