Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5070PJC100P60-90x70 INOX
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, крепежная панель

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJH100P60-90x70
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJM100P60-90x70 INOX
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, крепежная панель

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5070PJP100P60-90x70
GALEA

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5320PJP100P50

Поворотный ролик, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
141 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5320UAP100P50

Поворотный ролик, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
141 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5320XSX100P50

Поворотный ролик, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
141 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5940UAP100P50
LINEA

Поворотный ролик, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
82 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
119 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг