Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
1477PAO075P40

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из полипропилена, Протектор: полиуретан, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
100 мм
Максимально допустимая нагрузка
60 кг
 
Щелкните здесь!
1477POO075P40

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
100 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2477DIK075P40

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
100 мм
Максимально допустимая нагрузка
55 кг
 
Щелкните здесь!
2477DYK075P40

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
100 мм
Максимально допустимая нагрузка
55 кг
 
Щелкните здесь!
2477PJO075P40

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
100 мм
Максимально допустимая нагрузка
75 кг
 
Щелкните здесь!
2477PJP075P40

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
100 мм
Максимально допустимая нагрузка
75 кг
 
Щелкните здесь!
2477YGO075P40

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
100 мм
Максимально допустимая нагрузка
75 кг
 
Щелкните здесь!
2977DIK075P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
31.4 мм
Общая высота
102 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2977DYK075P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
31.4 мм
Общая высота
102 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2977PJO075P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
31.4 мм
Общая высота
102 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2977PJP075P50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
25 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
31.4 мм
Общая высота
102 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг