Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8478UAD200P63-D

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8478UFX200P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг
 
Щелкните здесь!
8678UAD200P63-D

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
500 кг
 
Щелкните здесь!
8678UEX200P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизированный , крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8678UFX200P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг