Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8478UOO200P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8478WOO200P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг
 
Щелкните здесь!
8678UOO200P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
800 кг