Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8477UAD200P63-D

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8477UFX200P63

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг
 
Щелкните здесь!
8671UAD200P63-D

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Совет:
Этот ролик может быть оснащен фиксатором направления. Однако, фиксатор не поставляется как стандартное оборудование и должен заказываться как опция..

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
500 кг
 
Щелкните здесь!
8671UEX200P63

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизированный , крепежная панель

Совет:
Этот ролик может быть оснащен фиксатором направления. Однако, фиксатор не поставляется как стандартное оборудование и должен заказываться как опция..

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8671UFX200P63

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Совет:
Этот ролик может быть оснащен фиксатором направления. Однако, фиксатор не поставляется как стандартное оборудование и должен заказываться как опция..

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8677UAD200P63-D

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
500 кг
 
Щелкните здесь!
8677UEX200P63

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизированный , крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8677UFX200P63

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг