Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8477UOO200P63

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8477WOO200P63

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг
 
Щелкните здесь!
8671UOO200P63

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Совет:
Этот ролик может быть оснащен фиксатором направления. Однако, фиксатор не поставляется как стандартное оборудование и должен заказываться как опция..

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
800 кг
 
Щелкните здесь!
8677UOO200P63

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
800 кг