Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8470UOO200P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8470WOO200P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
236 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг
 
Щелкните здесь!
8670UOO200P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
66 мм
Общая высота
240 мм
Максимально допустимая нагрузка
800 кг