Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8470UOO160P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
196 мм
Максимально допустимая нагрузка
350 кг
 
Щелкните здесь!
8470WOO160P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
196 мм
Максимально допустимая нагрузка
250 кг
 
Щелкните здесь!
8670TOO160P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
63 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
800 кг
 
Щелкните здесь!
8670UOO160P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
63 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
500 кг