Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8470UAD160P63-D

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
196 мм
Максимально допустимая нагрузка
350 кг
 
Щелкните здесь!
8470UFX160P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
60 мм
Общая высота
196 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг
 
Щелкните здесь!
8670UAD160P63-D

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
63 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
400 кг
 
Щелкните здесь!
8670UEX160P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизированный , крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
63 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг
 
Щелкните здесь!
8670UFX160P63

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, защищенные, усиленные и термообработанные крышки шариков, шкворень на клепке, ось колеса на гайке.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, с малой защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
46 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Смещение
63 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг