Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
7677PJO125R05

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Ролики согласно DIN 18867 Раздел 8 (Ролики для катирингового оборудования).

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Смещение
43 мм
Общая высота
160 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
7677PJX125R05

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, точный шарикоподшипник, герметизировано, соединение на прочной заглушке

Ролики согласно DIN 18867 Раздел 8 (Ролики для катирингового оборудования).

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Смещение
43 мм
Общая высота
160 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг