Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
7478PJE080P60-65x50

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, конический подшипник, нержавеющая сталь, крепежная панель

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
22 мм
Размер панели
65 x 54 мм
Общая высота
109 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
7478PJH080P60-65x50

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
22 мм
Размер панели
65 x 54 мм
Общая высота
109 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
8478BOO080P62

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
35 мм
Размер панели
105 x 85 мм
Общая высота
108 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
8478UOO080P62

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
105 x 85 мм
Общая высота
108 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг