Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
7470PJE080P30-10

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, конический подшипник, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
22 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
30 мм
Общая высота
107 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
7470PJH080P30-10

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
22 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
30 мм
Общая высота
107 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
8470UOO080P30

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, отверстие под болт

Диаметр колеса
80 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
108 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг