Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
7477PJE060P30-10

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, конический подшипник, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Диаметр колеса
60 мм
Ширина шины
22 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
27 мм
Общая высота
87 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
7477PJO060P30-10

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
60 мм
Ширина шины
22 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
27 мм
Общая высота
87 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг