Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
7477PJE060P60-65x50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, конический подшипник, нержавеющая сталь, крепежная панель

Диаметр колеса
60 мм
Ширина шины
22 мм
Размер панели
65 x 50 мм
Смещение
27 мм
Общая высота
89 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
7477PJO060P60-65x50

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
60 мм
Ширина шины
22 мм
Размер панели
65 x 50 мм
Смещение
27 мм
Общая высота
89 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг