Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8478UOO160P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
196 мм
Максимально допустимая нагрузка
350 кг
 
Щелкните здесь!
8478WOO160P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
196 мм
Максимально допустимая нагрузка
250 кг
 
Щелкните здесь!
8678TOO160P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
800 кг
 
Щелкните здесь!
8678UOO160P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
500 кг