Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
8478BOO125P62

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Колесо изготовлено из термостойкого синтетического материала, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
105 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
150 кг
 
Щелкните здесь!
8478UOO125P62

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
105 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
300 кг
 
Щелкните здесь!
8678TOO125P63

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, для тяжелых условий эксплуатации, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
50 мм
Размер панели
140 x 110 мм
Общая высота
164 мм
Максимально допустимая нагрузка
700 кг