Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3470PIO200P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Основание колеса из полипропилена, Контактный слой: литая резина, серая , не оставляющая следов, втулка скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг
 
Щелкните здесь!
3470PIR200P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, роликовый подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг
 
Щелкните здесь!
3470PVO200P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг
 
Щелкните здесь!
3470PVR200P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг
 
Щелкните здесь!
3470UER200P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, конусный подшипник , отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг
 
Щелкните здесь!
3470UFR200P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, роликовый подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг