Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3477PIO200P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Основание колеса из полипропилена, Контактный слой: литая резина, серая , не оставляющая следов, втулка скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг
 
Щелкните здесь!
3477PIR200P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, роликовый подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг
 
Щелкните здесь!
3477PVO200P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг
 
Щелкните здесь!
3477PVR200P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
50 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
205 кг
 
Щелкните здесь!
3477UER200P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, конусный подшипник , отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг
 
Щелкните здесь!
3477UFR200P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, роликовый подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
200 мм
Ширина шины
46 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
235 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг