Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3477PIO125P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Основание колеса из полипропилена, Контактный слой: литая резина, серая , не оставляющая следов, втулка скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
37 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
3477PIR125P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, роликовый подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
37 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
3477PVO125P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
37 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
3477PVR125P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
37 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
3477UER125P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, черная, конусный подшипник , отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
150 кг
 
Щелкните здесь!
3477UFR125P30

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: эластичная шина, не оставляющая следов, роликовый подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
150 кг