Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3360POJ108P30-13

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: Полиуретан, вспененный, точный шарикоподшипник, с защитой резьбы, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
108 мм
Ширина шины
36 мм
Отверстие под болт
13 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
132 мм
Максимально допустимая нагрузка
125 кг