Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3360POJ108P62

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: Полиуретан, вспененный, точный шарикоподшипник, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
108 мм
Ширина шины
36 мм
Размер панели
105 x 85 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
132 мм
Максимально допустимая нагрузка
150 кг