Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3430POO065P60-95x70

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная головка на обойме подшипника, с одним шариком, ось приклепана.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
95 x 70 мм
Смещение
22 мм
Общая высота
83 мм
Максимально допустимая нагрузка
120 кг