Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3478UOH160P63

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
137 x 115 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
350 кг
 
Щелкните здесь!
3478UOJ160P63

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, с защитой резьбы, роликовый подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
137 x 115 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
350 кг
 
Щелкните здесь!
3478UOO160P63

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
137 x 115 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
350 кг
 
Щелкните здесь!
3478UOR160P63

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, роликовый подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
160 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
137 x 115 мм
Общая высота
200 мм
Максимально допустимая нагрузка
350 кг