Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3478HUR125P62
SYNTECH

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Гибридное колесо "SYNTECH", центр колеса и протектор из Полиамида, с эластичной резиной центра, с пониженным шумом, роликовый подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
36 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг
 
Щелкните здесь!
3478POO125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг
 
Щелкните здесь!
3478POO125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
150 кг
 
Щелкните здесь!
3478POR125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг
 
Щелкните здесь!
3478POR125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг
 
Щелкните здесь!
3478POS125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Шумоподавляющее колесо, центр колеса из полипропилена, ударогасящий элемент из вспененного полиуретана, с голубыми защитными кожухами, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг
 
Щелкните здесь!
3478UOH125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
275 кг
 
Щелкните здесь!
3478UOJ125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, с защитой резьбы, роликовый подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
250 кг
 
Щелкните здесь!
3478UOO125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
275 кг
 
Щелкните здесь!
3478UOR125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полиамида, роликовый подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
250 кг
 
Щелкните здесь!
3478UOT125P62

Фиксированный ролик, Вилка из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось колеса с гайкой, Шумоподавляющее колесо, центр колеса из полиамида, ударогасящий элемент из вспененного полиуретана, с голубыми защитными кожухами, прецизионный шариковый подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
103 x 85 мм
Общая высота
155 мм
Максимально допустимая нагрузка
275 кг