Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
1475PAO050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из полипропилена, Протектор: полиуретан, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19,5 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
1475POO050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19,5 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2475DIK050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2475DYK050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2475PJI050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось расклепана.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
2975DIK050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
60 кг
 
Щелкните здесь!
2975DYK050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
60 кг
 
Щелкните здесь!
2975PJO050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг
 
Щелкните здесь!
2975UAK050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, конусный подшипник , отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг
 
Щелкните здесь!
2975UOO050P30

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг