Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
1475PAO050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из полипропилена, Протектор: полиуретан, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19,5 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
1475POO050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19,5 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2475DIK050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2475DYK050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2475PJI050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось расклепана.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
2975DIK050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
60 кг
 
Щелкните здесь!
2975DYK050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
60 кг
 
Щелкните здесь!
2975PJO050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг
 
Щелкните здесь!
2975UAK050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, конусный подшипник , крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг
 
Щелкните здесь!
2975UOO050P40

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Размер панели
60 x 60 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг