Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
1470PAO050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из полипропилена, Протектор: полиуретан, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19,5 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
1470POO050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19,5 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2470DIK050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2470DYK050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2470PJI050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось расклепана.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
2470UAK050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, конусный подшипник , отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
2470UAP050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , с защитными кожухами, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
2470UOK050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, с защитой резьбы, конусный подшипник, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
2470UOO050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, отверстие под болт

Ролики могут быть прикреплены стандартными винтами; можно использовать винты разной длины..

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
24 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
2970DIK050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
60 кг
 
Щелкните здесь!
2970DYK050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
60 кг
 
Щелкните здесь!
2970PJO050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
19 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг
 
Щелкните здесь!
2970UAK050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, с защитой резьбы, конусный подшипник , отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг
 
Щелкните здесь!
2970UOO050P30

Поворотный ролик, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, отверстие под болт

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
20 мм
Отверстие под болт
11 мм
Смещение
25 мм
Общая высота
69 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг