Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3472PVR125P63

Поворотный ролик с общим фиксатором, передняя часть ролика, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой, пыльник.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: эластик, черный, подшипник скольжения , крепежная панель

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
37 мм
Размер панели
137 x 105 мм
Смещение
55 мм
Общая высота
161 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг