Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
7477PJC150P30-12

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
48 мм
Общая высота
185 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
7477PJH150P30-12

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
48 мм
Общая высота
185 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
8477UAD150P30-D

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, отверстие под болт

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
40 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
45 мм
Общая высота
180 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг