Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
7477PJC150P60-90x70

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, крепежная панель

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
48 мм
Общая высота
188 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
7477PJH150P60-90x70

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
30 мм
Размер панели
90 x 70 мм
Смещение
48 мм
Общая высота
188 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
8477UAD150P62-D

Поворотный ролик с общим фиксатором, задняя сторона ролика, Корпус изготовлен из Нержавеющей Стали, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, сиреневый, подшипник скольжения, нержавеющий, крепежная панель

Диаметр колеса
150 мм
Ширина шины
40 мм
Размер панели
105 x 85 мм
Смещение
45 мм
Общая высота
180 мм
Максимально допустимая нагрузка
200 кг