Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
2471DIK100R05-28

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2471DYK100R05-28

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2471PJO100R05-28

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2471PJP100R05-28

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2471UAP100R05-28

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2471XSX100R05-28

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2471YGO100R05-28

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг