Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
2471DIK100P50

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, серая, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2471DYK100P50

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из штампованной стали, Протектор: эластичная резина, черная, не оставляющая пятен, с защитой резьбы, конический подшипник, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2471PJO100P50

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
2471PJP100P50

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2471UAP100P50

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , с защитными кожухами, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2471XSX100P50

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
2471YGO100P50

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная часть на двойном шарикоподшипнике, ось колеса с гайкой.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий, крепежная панель

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Размер панели
77 x 67 мм
Смещение
43.5 мм
Общая высота
135 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг