Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5071PJC125P30-10
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJC125P30-12
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJH125P30-10
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJH125P30-12
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJM125P30-10
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJM125P30-12
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, отверстие под болт

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJP125P30-10
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJP125P30-12
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, отверстие под болт

Диаметр колеса
125 мм
Ширина шины
30 мм
Отверстие под болт
12 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
163 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг