Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5071PJC100R05-22x40 INOX*
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJC100R05-28x40 INOX*
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJH100R05-22x40*
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJH100R05-28x40*
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJM100R05-22x40 INOX*
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJM100R05-28x40 INOX*
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), не оставляющая следов, вулканизированная, с защитой резьбы, подшипник скольжения, нержавеющая сталь, соединение на прочной заглушке

Вариант из Нержавеющей Стали. Все Металлические части изготовлены из Нержавеющей Стали.

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJP100R05-22x40*
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5071PJP100R05-28x40*
GALEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на двойном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
30 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
138 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5321PJP100R05-18x62

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, с защитными кожухами, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
137 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5321UAP100R05-18x62

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
137 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5321XSX100R05-18x62

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, Корпус и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов с интегрированной защитой резьбы, все металлические части прошли пассивацию, имеют желтый цвет .

Центр колеса из Полиамида, электропроводящие, Протектор из закачанного Полиуретана, с защитой резьбы, точный шарикоподшипник, герметизировано, соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
32 мм
Длина болта
18 мм
Смещение
37 мм
Общая высота
137 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5941UAP100R05-22
LINEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
82 мм
Длина болта
22 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
119 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5941UAP100R05-28
LINEA

Поворотный ролик с направляющим фиксатором, корпус изготовлен из Полиамида, поворотная головка на точном шарикоподшипнике.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, точный шарикоподшипник , соединение на прочной заглушке

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
82 мм
Длина болта
28 мм
Смещение
32 мм
Общая высота
119 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг