Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
3430POI058P60-80x60

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, поворотная головка на обойме подшипника, с одним шариком, ось приклепана.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
58 мм
Ширина шины
28 мм
Размер панели
80 x 60 мм
Смещение
21 мм
Общая высота
76 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг