Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
7478PJE060P60-65x50

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, конический подшипник, нержавеющая сталь, крепежная панель

Диаметр колеса
60 мм
Ширина шины
22 мм
Размер панели
65 x 54 мм
Общая высота
89 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг
 
Щелкните здесь!
7478PJO060P60-65x50

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса с гайкой, Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, крепежная панель

Диаметр колеса
60 мм
Ширина шины
22 мм
Размер панели
65 x 54 мм
Общая высота
89 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг