Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5025PJH100L51-10 RAL7035
MONO

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
24 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
120 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг
 
Щелкните здесь!
5025PJH100L51-10 RAL9006
MONO

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, с защитой резьбы, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
100 мм
Ширина шины
24 мм
Отверстие под болт
10 мм
Смещение
40 мм
Общая высота
120 мм
Максимально допустимая нагрузка
70 кг