Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5525UJI075L51-11

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
10 мм
Отверстие под болт
11 мм

65 мм
Общая высота
88 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5525UJI075L51-11 RAL9006

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
10 мм
Отверстие под болт
11 мм

65 мм
Общая высота
88 мм
Максимально допустимая нагрузка
100 кг
 
Щелкните здесь!
5925UJI075L51-10 DOM20

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
8 мм
Отверстие под болт
10 мм

53 мм
Общая высота
77 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5925UJI075L51-10 DOM20 RAL9006

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
8 мм
Отверстие под болт
10 мм

53 мм
Общая высота
77 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5925UJI075L51-10 DOM22

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
10 мм
Отверстие под болт
10 мм

68 мм
Общая высота
76 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
5925UJI075L51-10 DOM22 RAL9006

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
10 мм
Отверстие под болт
10 мм

68 мм
Общая высота
76 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг
 
Щелкните здесь!
5925UJI075L51-11 DOM20x43,6
HIGH DOME

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
8 мм
Отверстие под болт
11 мм

53 мм
Общая высота
88.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5925UJI075L51-11 DOM20x43,6 RAL9006
HIGH DOME

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
8 мм
Отверстие под болт
11 мм

53 мм
Общая высота
88.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5925XGI075L51-10 DOM20

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Основание колеса из полиамида, Контактный слой: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), втулка скольжения, электпроводящий, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
8 мм
Отверстие под болт
10 мм

53 мм
Общая высота
77 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5925XGI075L51-10 DOM22

Поворотный ролик с колесным тормозом, корпус из полиамида.

Основание колеса из полиамида, Контактный слой: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), втулка скольжения, электпроводящий, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
75 мм
Ширина шины
10 мм
Отверстие под болт
10 мм

68 мм
Общая высота
76 мм
Максимально допустимая нагрузка
80 кг