Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5920UJI065L51-10 DOM23

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920UJI065L51-10 DOM23 RAL9006

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920UJI065L51-10 DOM27

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920UJI065L51-10 DOM27 RAL9006

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920UJI065L51-10 DOM32

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920UJI065L51-10 DOM32 RAL9006

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6
HIGH DOME

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
11 мм

46 мм
Общая высота
91.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6 RAL9006
HIGH DOME

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина). Подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
11 мм

46 мм
Общая высота
91.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920XGI065L51-10 DOM23

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Основание колеса из полиамида, Контактный слой: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), втулка скольжения, электпроводящий, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920XGI065L51-10 DOM27

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Основание колеса из полиамида, Контактный слой: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), втулка скольжения, электпроводящий, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920XGI065L51-10 DOM32

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Основание колеса из полиамида, Контактный слой: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), втулка скольжения, электпроводящий, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
10 мм

42 мм
Общая высота
68 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг
 
Щелкните здесь!
5920XGI065L51-11 DOM23x43,6
HIGH DOME

Поворотный ролик, корпус из полиамида.

Основание колеса из полиамида, Контактный слой: ТЕНТЕпрен (черная термопластичная резина), втулка скольжения, электпроводящий, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
65 мм
Ширина шины
7 мм
Отверстие под болт
11 мм

46 мм
Общая высота
91.5 мм
Максимально допустимая нагрузка
50 кг