Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
A520POI040L51-8

Поворотный ролик, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, подшипник скольжения, несквозное отверстие для мебельных соединительных элементов

Диаметр колеса
40 мм
Ширина шины
6 мм
Отверстие под болт
8 мм

38 мм
Общая высота
44 мм
Максимально допустимая нагрузка
30 кг