Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
2198UOI030P60-45X20

Фиксированный ролик, Вилка изготовлена из штампованной стали, цинк-хромовое покрытие, ось на клепке, Центр колеса из Полиамида, подшипник качения, крепежная панель

Диаметр колеса
30 мм
Ширина шины
15 мм
Размер панели
45 x 20 мм
Общая высота
34 мм
Максимально допустимая нагрузка
40 кг