Он-лайн каталог


Запрос
Распечатать
Поиск
°F / дюйм / фунт

Выбор изделия:

Щелкните здесь!
5523PJI050B10-11x20 SMILES:BEAR

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8,5 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм
Смещение
20 мм
54.3 мм
Общая высота
75.5 мм
 
Щелкните здесь!
5523PJI050B10-11x20 SMILES:CAT

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8,5 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм
Смещение
20 мм
54.3 мм
Общая высота
75.5 мм
 
Щелкните здесь!
5523PJI050B10-11x20 SMILES:COW

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8,5 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм
Смещение
20 мм
54.3 мм
Общая высота
75.5 мм
 
Щелкните здесь!
5523PJI050B10-11x20 SMILES:PLANE

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, корпус из полиамида.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8,5 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм
Смещение
20 мм
54.3 мм
Общая высота
75.5 мм
 
Щелкните здесь!
6A23PJI050B10-11x20

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
59 мм
 
Щелкните здесь!
6A23YGI050B10-11x20

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена, с крышкой из цинкового сплава.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
59 мм
 
Щелкните здесь!
A523PJI050B10 DOM38

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
61 мм
 
Щелкните здесь!
A523PJI050B10 DOM45

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
61 мм
 
Щелкните здесь!
A523YGI050B10 DOM38

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
61 мм
 
Щелкните здесь!
A523YGI050B10 DOM45

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
61 мм
 
Щелкните здесь!
AA23PJI050B10-11x20

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая, не оставляющая следов, подшипник скольжения, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
58 мм
 
Щелкните здесь!
AA23YGI050B10-11x20

Поворотный ролик с прерывистым фиксатором, Корпус изготовлен из Полипропилена.

Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), подшипник скольжения, электроводящий, стержень к кольцевым пружинным замком

Диаметр колеса
50 мм
Ширина шины
8 мм
Болт с пружинный кольцевым замком
11 x 20 мм

55 мм
Общая высота
58 мм